10301784
550981
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 82,0098 RON |
20 - 39 | 39,0856 RON |
40 + | 29,165 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 25.4 mm |
---|---|
Diametru bilă | 1 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 55.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 121.3 lbs |
Diametru corp | 39.7 mm |
Diametru corp | 1.563 in |
Înălțime cap | 39.7 mm |
Înălțime cap | 1.563 in |
Înălțime totală | 62.7 mm |
Înălțime totală | 2.469 in |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 8301300000 |
Material complet | Zinc |
Metodă de montare | Oţel filetat |
Lățime bilă | 25.4 mm |
Lățime bilă | 1 in |
Material bilă | Oţel carbon |
Înălțime corp | 39.7 mm |
Înălțime corp | 1.563 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 39.7 mm |
Diametru total | 1.563 in |
Diametru | 39.7 mm |
Diametru | 1.563 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina