10301753
550978
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 49 | 32,446 RON |
50 + | 24,2113 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bilă | 19.0 mm |
---|---|
Diametru bilă | 0.748 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 20.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 44.1 lbs |
Diametru corp | 32.1 mm |
Diametru corp | 1.264 in |
Înălțime cap | 30.2 mm |
Înălțime cap | 1.189 in |
Înălțime totală | 65.2 mm |
Înălțime totală | 2.567 in |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 8301300000 |
Material complet | Zinc |
Metodă de montare | Prezon filetat |
Lățime bilă | 19.0 mm |
Lățime bilă | 0.748 in |
Material bilă | Oţel carbon |
Înălțime corp | 30.2 mm |
Înălțime corp | 1.189 in |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină medie |
Diametru total | 32.1 mm |
Diametru total | 1.264 in |
Diametru | 32.14 mm |
Diametru | 1.265 in |
Orientare | Sus/Jos |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina