10302507
551053
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 146,5595 RON |
25 - 49 | 69,8069 RON |
50 + | 52,0926 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 15.8 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.622 in |
Diametru bază | 38.1 mm |
Diametru bază | 1.5 in |
Înălțime cap | 6.3 mm |
Înălțime cap | 0.248 in |
Înălțime corp | 14.2 mm |
Înălțime corp | 0.559 in |
Diametru bilă | 25.4 mm |
Diametru bilă | 1 in |
Diametru orificiu | 5.1 mm |
Diametru orificiu | 0.201 in |
Diametru flanșă | 73.0 mm |
Diametru flanșă | 2.874 in |
Grosime flanșă | 3.5 mm |
Grosime flanșă | 0.138 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 55.1 lbs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina