10302477
551050
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 24 | 54,7614 RON |
25 - 49 | 26,0527 RON |
50 + | 19,439 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 8.2 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.323 in |
Diametru bază | 20.0 mm |
Diametru bază | 0.787 in |
Înălțime cap | 2.5 mm |
Înălțime cap | 0.098 in |
Înălțime corp | 7.0 mm |
Înălțime corp | 0.276 in |
Diametru bilă | 12.7 mm |
Diametru bilă | 0.5 in |
Diametru orificiu | 2.8 mm |
Diametru orificiu | 0.11 in |
Diametru flanșă | 31.0 mm |
Diametru flanșă | 1.22 in |
Grosime flanșă | 2.6 mm |
Grosime flanșă | 0.102 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 2.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 2.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 4.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 8.8 lbs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina