10302309
551033
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 595,6296 RON |
5 - 9 | 283,6369 RON |
10 + | 211,6642 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 30.2 mm |
---|---|
Înălțime bază | 1.189 in |
Diametru bază | 76.5 mm |
Diametru bază | 3.012 in |
Înălțime cap | 14.3 mm |
Înălțime cap | 0.563 in |
Înălțime corp | 28.3 mm |
Înălțime corp | 1.114 in |
Diametru bilă | 50.8 mm |
Diametru bilă | 2 in |
Diametru orificiu | 8.0 mm |
Diametru orificiu | 0.315 in |
Diametru flanșă | 120.7 mm |
Diametru flanșă | 4.752 in |
Grosime flanșă | 6.3 mm |
Grosime flanșă | 0.248 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 100.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 100.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 340.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 749.6 lbs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina