10302293
551032
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 49 | 131,2495 RON |
50 + | 97,9475 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 19.9 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.783 in |
Diametru bază | 46.5 mm |
Diametru bază | 1.831 in |
Înălțime cap | 8.0 mm |
Înălțime cap | 0.315 in |
Înălțime corp | 16.2 mm |
Înălțime corp | 0.638 in |
Diametru bilă | 31.7 mm |
Diametru bilă | 1.248 in |
Diametru orificiu | 5.1 mm |
Diametru orificiu | 0.201 in |
Diametru flanșă | 73.7 mm |
Diametru flanșă | 2.902 in |
Grosime flanșă | 4.2 mm |
Grosime flanșă | 0.165 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 55.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 55.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 125.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 275.6 lbs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina