10301685
550971
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 136,2422 RON |
25 - 49 | 64,892 RON |
50 + | 48,4226 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 12.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.472 in |
Diametru bază | 30.0 mm |
Diametru bază | 1.181 in |
Înălțime cap | 3.2 mm |
Înălțime cap | 0.126 in |
Înălțime corp | 10.0 mm |
Înălțime corp | 0.394 in |
Diametru bilă | 19.0 mm |
Diametru bilă | 0.748 in |
Diametru orificiu | 5.1 mm |
Diametru orificiu | 0.201 in |
Diametru flanșă | 61.0 mm |
Diametru flanșă | 2.402 in |
Grosime flanșă | 3.2 mm |
Grosime flanșă | 0.126 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 55.1 lbs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina