10301661
550969
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 153,3054 RON |
50 - 99 | 72,9971 RON |
100 + | 54,4787 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 8.3 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.327 in |
Diametru bază | 23.0 mm |
Diametru bază | 0.906 in |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Înălțime corp | 10.2 mm |
Înălțime corp | 0.402 in |
Diametru bilă | 15.8 mm |
Diametru bilă | 0.622 in |
Diametru orificiu | 3.5 mm |
Diametru orificiu | 0.138 in |
Diametru flanșă | 41.3 mm |
Diametru flanșă | 1.626 in |
Grosime flanșă | 3.2 mm |
Grosime flanșă | 0.126 in |
Capacitate portantă cu bila în jos | 6.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 6.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 12.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 26.5 lbs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina