10211342
1339709
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 75,013 RON |
10 + | 64,512 RON |
Funcție | Răcire |
---|---|
Culoare | Alb |
Lungime totală | 60.0 mm |
Lungime totală | 2.362 in |
Adâncime totală | 38.0 mm |
Adâncime totală | 1.496 in |
Interval de temperatură | -20 - 80 °C |
Interval de temperatură | -4 - 176 °F |
Tip | Termostat |
Cod Vamal | 9032102090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina