10305669
551958
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 752,0667 RON |
10 + | 371,5445 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru tijă | 14.0 mm |
---|---|
Diametru tijă | 0.551 in |
Diametru tub | 28.0 mm |
Diametru tub | 1.102 in |
Lungime cursă | 200.0 mm |
Lungime cursă | 7.874 in |
Lungimea tubului | 255.0 mm |
Lungimea tubului | 10.039 in |
Forță maximă | 1000.0 N |
Forță maximă | 1000.0 N |
Dimensiune filet | M10 |
Finalizare | Nitrurat |
Material tijă | Oțel |
Material complet | Oțel |
Lungime filetată | 12.0 mm |
Lungime filetată | 0.472 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina