10282854
497821
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 653,8002 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 250.0 mm |
Lungime extinsă | 9.843 in |
Lungime cursă | 100.0 mm |
Lungime cursă | 3.937 in |
Diametru tijă | 8.0 mm |
Diametru tijă | 0.315 in |
Dimensiune filet | M8 x 1.25 |
Tip | Lin și sigur - Forță reglabilă |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 150.0 mm |
Lungimea tubului | 5.906 in |
Accesorii incluse | 4 x articulații sferice din oțel B2 (montate); 4 x ochiuri din nailon E3 |
Forță maximă | 650.0 N |
Forță maximă | 650.0 N |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina