10282830
497819
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 612,9324 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 115.0 mm |
Lungime extinsă | 4.528 in |
Lungime cursă | 40.0 mm |
Lungime cursă | 1.575 in |
Diametru tijă | 6.0 mm |
Diametru tijă | 0.236 in |
Dimensiune filet | M5 x 0.8 |
Tip | Lin și sigur - Forță reglabilă |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 75.0 mm |
Lungimea tubului | 2.953 in |
Accesorii incluse | 4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1 |
Forță maximă | 400.0 N |
Forță maximă | 400.0 N |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina