10203118
1253246
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 916,243 RON |
10 + | 768,4486 RON |
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 440.0 mm |
Lungime extinsă | 17.323 in |
Lungime cursă | 200.0 mm |
Lungime cursă | 7.874 in |
Diametru tijă | 6.0 mm |
Diametru tijă | 0.236 in |
Dimensiune filet | M5 x 0.8 |
Tip | Lin și sigur - Forță reglabilă |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 240.0 mm |
Lungimea tubului | 9.449 in |
Accesorii incluse | 4 x articulații sferice din nailon PE cu știft din oțel inoxidabil (montat); 4 x ochiuri de nailon E2 |
Forță maximă | 400.0 N |
Forță maximă | 400.0 N |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina