10202968
1253231
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 710,8779 RON |
10 - 19 | 585,4136 RON |
20 + | 510,3732 RON |
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 880.0 mm |
Lungime extinsă | 34.646 in |
Lungime cursă | 400.0 mm |
Lungime cursă | 15.748 in |
Diametru tijă | 14.0 mm |
Diametru tijă | 0.551 in |
Dimensiune filet | M10 x 1.5 |
Tip | Lin și sigur - Forță reglabilă |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 480.0 mm |
Lungimea tubului | 18.898 in |
Accesorii incluse | 4 x articulații sferice din oțel B2 (montate); 4 x ochiuri din nailon E3 |
Forță maximă | 2500.0 N |
Forță maximă | 2500.0 N |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina