10202845
1253219
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 401,8583 RON |
10 - 19 | 330,9526 RON |
20 + | 288,5242 RON |
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 340.0 mm |
Lungime extinsă | 13.386 in |
Lungime cursă | 150.0 mm |
Lungime cursă | 5.906 in |
Diametru tijă | 6.0 mm |
Diametru tijă | 0.236 in |
Dimensiune filet | M5 x 0.8 |
Tip | Lin și sigur - Forță reglabilă |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 190.0 mm |
Lungimea tubului | 7.48 in |
Accesorii incluse | 4 x articulații sferice din oțel B2 (montate); 4 x ochiuri din nailon E3 |
Forță maximă | 400.0 N |
Forță maximă | 400.0 N |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina