10202777
1253212
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 491,11 RON |
10 - 19 | 372,053 RON |
20 + | 314,8246 RON |
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 364.0 mm |
Lungime extinsă | 14.331 in |
Lungime cursă | 150.0 mm |
Lungime cursă | 5.906 in |
Diametru tijă | 8.0 mm |
Diametru tijă | 0.315 in |
Dimensiune filet | M6 |
Tip | Oprire și reținere - Susținere pe mai multe poziții |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 214.0 mm |
Lungimea tubului | 8.425 in |
Accesorii incluse | 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet |
Forță maximă | 650.0 N |
Forță maximă | 650.0 N |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina