10202753
1253210
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 485,1133 RON |
10 - 19 | 367,4938 RON |
20 + | 310,9775 RON |
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 450.0 mm |
Lungime extinsă | 17.717 in |
Lungime cursă | 200.0 mm |
Lungime cursă | 7.874 in |
Diametru tijă | 6.0 mm |
Diametru tijă | 0.236 in |
Dimensiune filet | M5 x 0.8 |
Tip | Oprire și reținere - Susținere pe mai multe poziții |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 250.0 mm |
Lungimea tubului | 9.843 in |
Accesorii incluse | 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet |
Forță maximă | 400.0 N |
Forță maximă | 400.0 N |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina