10202746
1253209
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 473,4486 RON |
10 - 19 | 358,6768 RON |
20 + | 303,5021 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 350.0 mm |
Lungime extinsă | 13.78 in |
Lungime cursă | 150.0 mm |
Lungime cursă | 5.906 in |
Diametru tijă | 6.0 mm |
Diametru tijă | 0.236 in |
Dimensiune filet | M5 x 0.8 |
Tip | Oprire și reținere - Susținere pe mai multe poziții |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 200.0 mm |
Lungimea tubului | 7.874 in |
Accesorii incluse | 4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1 |
Forță maximă | 400.0 N |
Forță maximă | 400.0 N |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina