10504475
1505000
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 205,4655 RON |
Dimensiune filet | M6 |
---|---|
Înălțime cap | 9.5 mm |
Înălțime cap | 0.374 in |
Lăţime cap pe suprafeţe plate | 6.0 mm |
Lăţime cap pe suprafeţe plate | 0.236 in |
Lungimea filetului | 12.0 mm |
Lungimea filetului | 0.472 in |
Material cap | Oțel |
Cod Vamal | 8466202000 |
Grosime cap | 4.1 mm |
Grosime cap | 0.161 in |
Lungime sub cap | 12.0 mm |
Lungime sub cap | 0.472 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina