10398210
50M040070N012
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2218 RON |
5000 - 19999 | 0,1996 RON |
20000 + | 0,1796 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M4 |
---|---|
Diametru pas | 0.7 mm |
Diametru pas | 0.028 in |
Lungimea filetului | 12.0 mm |
Lungimea filetului | 0.472 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | PA |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina