10294833
50M020040P025
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,21 RON |
5000 - 19999 | 0,189 RON |
20000 + | 0,1701 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 3.8 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.15 in |
Înălțime cap | 1.3 mm |
Înălțime cap | 0.051 in |
Dimensiune filet | M2 |
Diametru pas | 0.4 mm |
Diametru pas | 0.016 in |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Material | PA |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | N FE 25-121 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina