10375297
423033000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 3,3817 RON |
500 - 999 | 2,5876 RON |
1000 + | 2,081 RON |
Diametru cap | 16.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.63 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Dimensiune filet | M8 |
Lungimea filetului | 40.0 mm |
Lungimea filetului | 1.575 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Material | Nailon |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | N FE 25-121 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina