10344064
1440176
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 12,2677 RON |
250 - 499 | 11,5934 RON |
500 + | 10,9061 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 9.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.354 in |
Înălțime cap | 3.3 mm |
Înălțime cap | 0.13 in |
Dimensiune filet | M5 |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Material | Reny |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | UL94 HB |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina