10342176
1439987
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 32,8039 RON |
100 - 499 | 14,8743 RON |
500 - 999 | 13,3959 RON |
1000 + | 12,6438 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 1.8 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.071 in |
Înălțime cap | 0.5 mm |
Înălțime cap | 0.02 in |
Dimensiune filet | M1.2 |
Diametru pas | 1.8 mm |
Diametru pas | 0.071 in |
Lungimea filetului | 1.8 mm |
Lungimea filetului | 0.071 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Material | PEEK |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Maro |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | UL94 V-0 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina