10325551
050011000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,7804 RON |
500 - 999 | 0,6872 RON |
1000 + | 0,4915 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 4.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.157 in |
Înălțime cap | 1.3 mm |
Înălțime cap | 0.051 in |
Dimensiune filet | M2 |
Lungimea filetului | 10.0 mm |
Lungimea filetului | 0.394 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | Nailon |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | DIN 85 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina