20198992
20198992
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 83,804 RON |
20 - 49 | 71,2259 RON |
50 - 99 | 62,8405 RON |
100 + | 54,455 RON |
Tip filet | Fin |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 30.0 |
w1 | 54.0 |
l1 | 20.5 |
h1 | 53.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 12.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Greutate kg | 0.18 |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina