20242381
20242381
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 136,7392 RON |
100 - 199 | 123,0554 RON |
200 - 499 | 109,3716 RON |
500 - 999 | 95,7372 RON |
1000 + | 82,0534 RON |
d1+0|-0.025 | 8.0 |
---|---|
l1 005 00 | 100.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
l2 | 11.0 |
h1 | 6.0 |
A/F | 4.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Titaniu G2 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina