20230890
20230890
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 33,3944 RON |
100 - 199 | 30,0352 RON |
200 - 499 | 26,7254 RON |
500 - 999 | 23,3662 RON |
1000 + | 20,0564 RON |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 60.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
A/F | 3.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Finalizare | Blackened |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina