10089002
140052069916
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,2316 RON |
500 - 999 | 1,7113 RON |
1000 + | 1,3691 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 13.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.512 in |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Dimensiune filet | M5 |
Tip cap | Cap zimțat |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Tip de unitate | Acționare la nivel |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Poliamidă 6.6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă |
Lungime totală | 24.0 mm |
Lungime totală | 0.945 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina