10331125
0931218150T
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 1,0147 RON |
2500 - 9999 | 0,9133 RON |
10000 + | 0,8219 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 15.6 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.614 in |
Înălțime cap | 9.8 mm |
Înălțime cap | 0.386 in |
Lungimea filetului | 38.1 mm |
Lungimea filetului | 1.5 in |
Dimensiune filet | 5/16-18 |
Tip cap | Cap zimțat |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Tip de unitate | Acționare la nivel |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Lungime totală | 47.9 mm |
Lungime totală | 1.885 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina