10117514
0400250000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,55 RON |
1000 + | 0,9419 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 30.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 1.181 in |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Lungimea filetului | 40.0 mm |
Lungimea filetului | 1.575 in |
Dimensiune filet | M4 |
Tip cap | Cap zimțat |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Tip de unitate | Acționare la nivel |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Lungime totală | 45.0 mm |
Lungime totală | 1.772 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina