10506127
1505165
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 25,106 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 5.0 mm |
---|---|
d2 | M4 |
D3 | 9.0 mm |
l1 | 5.0 mm |
l2 | 8.0 mm |
l3 | 4.0 mm |
A/F | 2.5 mm |
Tip cap | Cap moletat cu guler |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Material | Oțel inoxidabil |
Culoare | Gri |
Finalizare | Mată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina