10636206
0070900000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,3509 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M10 |
---|---|
Lungimea filetului | 60.0 mm |
Lungimea filetului | 2.362 in |
PasTPI | 1.5 mm |
Înălțime cap | 6.9 mm |
Înălțime cap | 0.272 in |
Tip cap | Hexagonal cu cap de flanșă |
Model cu șurub | Șurub cu cap |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Distanța între suprafețele plate | 16.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.63 in |
Diametru pas | 1.5 mm |
Diametru pas | 0.059 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina