20206574
20206574
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 28,8002 RON |
100 - 249 | 25,935 RON |
250 - 749 | 23,0204 RON |
750 + | 20,1552 RON |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 12.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 3.5 |
l1 | 35.0 |
r1 | 0.7 |
Torque to max.Nm | 5.20 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Dimensiune șurub torx | TX 20 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina