20205904
20205904
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 15,9562 RON |
100 - 249 | 14,3754 RON |
250 - 749 | 12,7452 RON |
750 + | 11,1644 RON |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.8 |
H2 max | 2.0 |
h3 max | 1.4 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.60 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Inoxidabil înnegrit 316 |
Finalizare | Blackened |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina