10378564
463153
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,2093 RON |
1000 + | 0,5052 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mărime cheie hexagonală compatibilă | 4.0 mm |
---|---|
Mărime cheie hexagonală compatibilă | 0.157 in |
Diametru cap | 10.0 mm |
Diametru cap | 0.394 in |
Diametru coadă | 4.6 mm |
Diametru coadă | 0.181 in |
Diametru filet | 10.0 mm |
Diametru filet | 0.394 in |
Dimensiune filet | M7 |
Lungimea filetului | 70.0 mm |
Lungimea filetului | 2.756 in |
Lungime totală | 70.0 mm |
Lungime totală | 2.756 in |
Material | Oțel |
Finalizare | Zinc Plated |
Model cu șurub | Şurub confirmator |
Tip cap | Cap rotund |
Tip de unitate | Acționare hexagonală |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina