10178171
VGS-5
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8639 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap | 2.4 mm |
---|---|
Înălțime cap | 0.094 in |
Înălțime buză | 1 mm |
Înălțime buză | .040 in |
Diametru umăr | 4.9 mm |
Diametru umăr | .194 in |
Lungime umăr | 7.4 mm |
Lungime umăr | 0.290 in |
Lungimea filetului | 5.1 mm |
Lungimea filetului | 0.201 in |
Dimensiune filet | M3 |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Model cu șurub | Șurub guler |
Pentru utilizare cu | VG-2;VG-4 |
Material | Oţel carbon |
Material complet | Oţel carbon |
Finalizare | Bicromat zinc transparent |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina