20221331
20221331
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 17,043 RON |
100 - 199 | 15,3634 RON |
200 - 499 | 13,6344 RON |
500 - 999 | 11,9548 RON |
1000 + | 10,2258 RON |
d1 | 6.0 |
---|---|
l1 | 4.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
H1 | 5.0 |
h2 | 1.2 |
w1 | 1.0 |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina