10229330
315312140058
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 4,2306 RON |
500 - 999 | 3,0218 RON |
1000 + | 2,7471 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime distanțier | 12.0 mm |
---|---|
Lungime distanțier | 0.472 in |
Lungimea filetului | 5.0 mm |
Lungimea filetului | 0.197 in |
Lungime filet intern | 8.0 mm |
Lungime filet intern | 0.315 in |
Dimensiune filet | M3;Self Tapping |
Tip filet | Metric |
Tip | Male-Female Self-Tapping Spacer |
Formă distanțier | Hexagonal |
Material complet | Oțel călit |
Finalizare | Zinc Plated |
Specificații | 11SMmpb37 |
Specificații | Zn3-5 B |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina