10369944
304880041152
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 29,9833 RON |
50 + | 24,1235 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime distanțier | 80.0 mm |
---|---|
Lungime distanțier | 3.15 in |
Lungimea filetului | 14.0 mm |
Lungimea filetului | 0.551 in |
Lungime filet intern | 15.0 mm |
Lungime filet intern | 0.591 in |
Dimensiune filet | M8 |
Tip filet | Metric |
Tip | Separator tată/mamă |
Formă distanțier | Hexagonal |
Material complet | Oțel moale |
Finalizare | Fără finisaj |
Specificații | 11SMmpb37 |
Specificații | Zn3-5 B |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina