10096741
301414040050
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,8203 RON |
500 - 999 | 2,1632 RON |
1000 + | 1,725 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime distanțier | 14.0 mm |
---|---|
Lungime distanțier | 0.551 in |
Diametru | 9.5 mm |
Diametru | 0.374 in |
Lungime filet intern | 7.0 mm |
Lungime filet intern | 0.276 in |
Dimensiune filet | M4 |
Tip filet | Metric |
Tip | Separator mamă/mamă |
Formă distanțier | Hexagonal |
Material complet | Alamă |
Finalizare | Placat cu nichel |
Specificații | CuZn39Pb3 |
Specificații | Ni3-5 |
Cod Vamal | 7415330000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina