10225554
301205041556
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 4,121 RON |
500 - 999 | 3,1215 RON |
1000 + | 2,6149 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime distanțier | 5.0 mm |
---|---|
Lungime distanțier | 0.197 in |
Diametru | 5.8 mm |
Diametru | 0.228 in |
Lungime filet intern | 2.5 mm |
Lungime filet intern | 0.098 in |
Dimensiune filet | M2.5 |
Tip filet | Metric |
Tip | Separator mamă/mamă |
Formă distanțier | Hexagonal |
Material complet | Oţel inoxidabil 303 |
Finalizare | Fără finisaj |
Specificații | X8crNiS18-9(303) |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina