10197912
1221227
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,9093 RON |
1000 + | 1,5934 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime distanțier | 10.0 mm |
---|---|
Lungime distanțier | 0.394 in |
Lungimea filetului | 6.0 mm |
Lungimea filetului | 0.236 in |
Lungime filet intern | 6.0 mm |
Lungime filet intern | 0.236 in |
Dimensiune filet | M2.5 |
Tip filet | Metric |
Tip | Separator tată/mamă, tăietură la bază |
Formă distanțier | Hexagonal |
Material complet | Alamă |
Finalizare | Placat cu nichel |
Specificații | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Cod Vamal | 7415330000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina