10317099
RFG-080-T
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
30 + | 11,5253 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 cu 25% umplutură de fibră de sticlă |
Metodă de montare | Șurub |
Formă | Pătrat |
Distanță dintre orificiile de fixare | 71.8 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 2.827 in |
Dimensiune ventilator | 80.0 mm |
Dimensiune ventilator | 80.0 mm |
Grosime totală | 6.0 mm |
Grosime totală | 0.236 in |
Lățime totală | 80.6 mm |
Lățime totală | 3.173 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina