10631317
1221644
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 299 | 27,2176 RON |
300 - 499 | 20,9472 RON |
500 + | 16,7441 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
Metodă de montare | Șurub |
Formă | Rotund |
Distanță dintre orificiile de fixare | 162.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 6.378 in |
Dimensiune ventilator | 179.3 mm |
Dimensiune ventilator | 179.3 mm |
Grosime totală | 7.9 mm |
Grosime totală | 0.311 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina