10628768
1221643
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 299 | 12,8284 RON |
300 - 499 | 9,8712 RON |
500 + | 7,8997 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
Metodă de montare | Șurub |
Formă | Pătrat |
Distanță dintre orificiile de fixare | 104.9 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 4.13 in |
Dimensiune ventilator | 122.0 mm |
Dimensiune ventilator | 122.0 mm |
Grosime totală | 7.1 mm |
Grosime totală | 0.28 in |
Lățime totală | 117.3 mm |
Lățime totală | 4.618 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina