Meniu Caută

Suporturi pentru plăci de circuite, cu bază tip cupă

În stoc

Gama de suporturi pentru plăcile de circuite este prevăzută cu un sistem inferior conic, care oferă o stabilitate sporită și acoperă sistemul. Sunt disponibile cu sisteme superioare cu două tipuri de blocare: de tip baionetă și alungite.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Panel Thickness A Range Panel Thickness B Range Lungime distanțier Cumpără
1,2157 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
14.3 mm
1,1869 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
12.7 mm
1,1897 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
9.5 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
11.1 mm
1,3828 RON - 1,7113 RON În producție
2.5 mm
2.5 mm
4.8 mm
1,4826 RON - 1,8432 RON În producție
2.5 mm
2.5 mm
11.1 mm
1,4238 RON - 1,7524 RON 200 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
6.4 mm
1,3293 RON - 1,6429 RON În producție
2.5 mm
2.5 mm
3.2 mm
1,6155 RON - 1,9988 RON În producție
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
15.9 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
8.0 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
6.4 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON În producție
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10001691

Interval de preț
1,4785 RON - 1,2157 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 12.7 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10001684

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1869 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10001660

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1897 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10001677

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10001608

Interval de preț
1,7113 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10487617

Interval de preț
1,8432 RON - 1,4826 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10001615

Interval de preț
1,7524 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10001592

Interval de preț
1,6429 RON - 1,3293 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10001622

Interval de preț
1,9988 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10001639

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10152881

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10001653

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10001646

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10152874

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Caracteristici speciale
    În formă de cupă partea B
  • Diametru corp
    4.4 mm