Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 14.3 mm PA 6 UL94 V-0 Natural

Essentra Part Number:

10023778

Manufacturer Part Number:

RLCBSR-9-19

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0528 RON
5000 + 0,8529 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 052,80 RON

1000 x 1,0528 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 3.2 mm
Înălțime cap de blocare A 8.7 mm
Înălțime cap de blocare B 1.5 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.5 - 1.6 mm
Lungime distanțier 14.3 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Model 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne