Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA 6 UL94 V-2 Natural

Suportul pentru PCB cu montare inversă este proiectat pentru a fi împins din exteriorul șasiului. Suportul fără blocare împinge în siguranță PCB-ul în poziție.
Essentra Part Number:

10022771

Manufacturer Part Number:

RCBSR-4-01

79 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 11999 0,7009 RON
12000 + 0,5749 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

700,90 RON

1000 x 0,7009 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu siguranță
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 3.2 mm
Înălțime cap de blocare A 8.7 mm
Înălțime cap de blocare B 1.5 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.5 - 1.6 mm
Lungime distanțier 6.4 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne