10108185
CBS-TF-M4-14-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,4785 RON |
5000 + | 1,2007 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fără blocare |
Tip fixare orificiu B | Filet mamă |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M4 |
Diametru corp | 7.1 mm |
Diametru corp | 0.28 in |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Lungime distanțier | 22.2 mm |
Lungime distanțier | 0.874 in |
Lungimea filetului | 7.9 mm |
Lungimea filetului | 0.311 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Înălțime cap de blocare A | 10.2 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.402 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina